LF412-N-MIL

正在供货

军用级、双通道、30V、3MHz、FET 输入运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 4 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 4 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • 内部修整偏移电压:1mV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:7µV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:50pA
  • 低输入噪声电流:0.01pA/√Hz
  • 宽增益带宽:3MHz(最小值)
  • 高转换率:10V/µs(最小值)
  • 低电源电流:1.8mA/放大器
  • 高输入阻抗:1012Ω
  • 低总谐波失真:≤ 0.02%
  • 低 1/f 噪声转角点:50Hz
  • 0.01% 精度的快速趋稳时间:2µs
  • 内部修整偏移电压:1mV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:7µV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:50pA
  • 低输入噪声电流:0.01pA/√Hz
  • 宽增益带宽:3MHz(最小值)
  • 高转换率:10V/µs(最小值)
  • 低电源电流:1.8mA/放大器
  • 高输入阻抗:1012Ω
  • 低总谐波失真:≤ 0.02%
  • 低 1/f 噪声转角点:50Hz
  • 0.01% 精度的快速趋稳时间:2µs

这些器件是低成本、高速度的 JFET 输入运算放大器,具有极低的输入偏移电压和输入偏移电压漂移。它们需要低电源电流,但能够保持较大的增益带宽乘积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高电压 JFET 输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。LF412-N-MIL 双引脚与 LM1558 兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。

这些放大器可用于多种 应用, 如高速积分器、快速 D/A 转换器、采样和保持电路,以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽。

这些器件是低成本、高速度的 JFET 输入运算放大器,具有极低的输入偏移电压和输入偏移电压漂移。它们需要低电源电流,但能够保持较大的增益带宽乘积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高电压 JFET 输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。LF412-N-MIL 双引脚与 LM1558 兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。

这些放大器可用于多种 应用, 如高速积分器、快速 D/A 转换器、采样和保持电路,以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LF412-N-MIL 低偏移、低漂移双路 JFET 输入运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频