ZHCSGH1 June 2017 LF412-N-MIL
PRODUCTION DATA.
这些器件是低成本、高速度的 JFET 输入运算放大器,具有极低的输入偏移电压和输入偏移电压漂移。它们需要低电源电流,但能够保持较大的增益带宽乘积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高电压 JFET 输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。LF412-N-MIL 双引脚与 LM1558 兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。
这些放大器可用于多种 应用, 如高速积分器、快速 D/A 转换器、采样和保持电路,以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LF412-N-MIL | PDIP (8) | 9.59mm × 6.35mm |
TO (8) | 直径 9.14mm |
日期 | 修订版本 | 注意 |
---|---|---|
2017 年 6 月 | * | 初始发行版。 |