产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 4 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 4 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • 内部修整偏移电压:1mV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:7µV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:50pA
  • 低输入噪声电流:0.01pA/√Hz
  • 宽增益带宽:3MHz(最小值)
  • 高转换率:10V/µs(最小值)
  • 低电源电流:1.8mA/放大器
  • 高输入阻抗:1012Ω
  • 低总谐波失真:≤ 0.02%
  • 低 1/f 噪声转角点:50Hz
  • 0.01% 精度的快速趋稳时间:2µs
  • 内部修整偏移电压:1mV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:7µV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:50pA
  • 低输入噪声电流:0.01pA/√Hz
  • 宽增益带宽:3MHz(最小值)
  • 高转换率:10V/µs(最小值)
  • 低电源电流:1.8mA/放大器
  • 高输入阻抗:1012Ω
  • 低总谐波失真:≤ 0.02%
  • 低 1/f 噪声转角点:50Hz
  • 0.01% 精度的快速趋稳时间:2µs

这些器件是低成本、高速度的 JFET 输入运算放大器,具有极低的输入偏移电压和输入偏移电压漂移。它们需要低电源电流,但能够保持较大的增益带宽乘积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高电压 JFET 输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。LF412-N-MIL 双引脚与 LM1558 兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。

这些放大器可用于多种 应用, 如高速积分器、快速 D/A 转换器、采样和保持电路,以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽。

这些器件是低成本、高速度的 JFET 输入运算放大器,具有极低的输入偏移电压和输入偏移电压漂移。它们需要低电源电流,但能够保持较大的增益带宽乘积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高电压 JFET 输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。LF412-N-MIL 双引脚与 LM1558 兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。

这些放大器可用于多种 应用, 如高速积分器、快速 D/A 转换器、采样和保持电路,以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LF412-N-MIL 低偏移、低漂移双路 JFET 输入运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 16日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) 2013年 4月 22日
应用手册 AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches 2004年 5月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LF412-N PSPICE Model

SNOM258.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
TO-CAN (LMC) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频