LF412-N-MIL 低失调电压、低漂移双路 JFET 输入运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

LF412-N-MIL (正在供货)

低失调电压、低漂移双路 JFET 输入运算放大器

低失调电压、低漂移双路 JFET 输入运算放大器 - LF412-N-MIL
 

Other devices and data sheet

Other device variants can also be found in the   LF412-N product page

描述

这些器件是低成本、高速度的 JFET 输入运算放大器,具有极低的输入偏移电压和输入偏移电压漂移。它们需要低电源电流,但能够保持较大的增益带宽乘积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高电压 JFET 输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。LF412-N-MIL 双引脚与 LM1558 兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。

这些放大器可用于多种 应用, 如高速积分器、快速 D/A 转换器、采样和保持电路,以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽。

特性

  • 内部修整偏移电压:1mV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:7µV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:50pA
  • 低输入噪声电流:0.01pA/√Hz
  • 宽增益带宽:3MHz(最小值)
  • 高转换率:10V/µs(最小值)
  • 低电源电流:1.8mA/放大器
  • 高输入阻抗:1012Ω
  • 低总谐波失真:≤ 0.02%
  • 低 1/f 噪声转角点:50Hz
  • 0.01% 精度的快速趋稳时间:2µs

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

特色工具和软件