LDC1614
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 I2C 的四通道、28 位电感数字转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
LDC1614 IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2014年 12月 11日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LDC1614 评估模块 LDC1614EVM 评估模块和开发板
评估模块搭配 19 个 PCB 线圈实现对电感数字转换器的快速原型设计 LDCCOILEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于防水/防噪 HMI 应用的电感应触控不锈钢键盘参考设计

This 16-button stainless steel keypad, which utilizes TI's inductive touch technology, demonstrates highly sensitive buttons on a single piece of 0.6mm thick stainless steel metal.  The design utilizes a MUXed approach to implement many buttons with a single LDC1614. The design is (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0  (ZIP 61513 KB )    2019年 2月 25日    (英文內容)
Inductive Sensing Design Calculator Tool  (ZIP 3713 KB )    2018年 8月 13日    (英文內容)
MSP430 Firmware Source Code for Multichannel LDC  (ZIP 882 KB )    2015年 1月 28日    (英文內容)

Design with LDC1614

Use this tool for building custom sensor coils with known system constraints.
Coil Shape
 
Shape
Outer Diameter  mil
Turns per Layer (N)
Layers (M)