产品详情

Applications Metal proximity detection Number of input channels 1 Vs (max) (V) 3.46 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Metal proximity detection Number of input channels 1 Vs (max) (V) 3.46 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 宽工作电压范围:1.8V 至 3.3V
  • 传感器频率范围:500kHz 至 10MHz
  • RP 分辨率:16 位
  • L 分辨率:16/24 位
  • 180kSPS 转换速率
  • 阈值检测功能
  • RP 测量的器件间偏差为 1%
  • 电源电流:
    • 关断模式下为 1.4µA
    • 休眠模式下为 135µA
    • 激活模式下为 1.9mA(未连接传感器)
  • 距离分辨率可达亚微米级
  • 支持远程放置传感器,以便将 LDC 与恶劣环境隔离
  • 可防水、油、污垢、灰尘等环境干扰
  • 外部组件数极少
  • 无磁体操作
  • 工作温度范围:-40°C 至 125℃

应用

  • 高速轮齿计数
  • 高速事件计数
  • 电机转速感测
  • 家用电器、汽车和消费类应用中的旋钮和拨盘
  • 家用电器、汽车和消费类应用中的人机界面 (HMI)
  • 按钮和键盘
  • 电机控制
  • 金属探测

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽工作电压范围:1.8V 至 3.3V
  • 传感器频率范围:500kHz 至 10MHz
  • RP 分辨率:16 位
  • L 分辨率:16/24 位
  • 180kSPS 转换速率
  • 阈值检测功能
  • RP 测量的器件间偏差为 1%
  • 电源电流:
    • 关断模式下为 1.4µA
    • 休眠模式下为 135µA
    • 激活模式下为 1.9mA(未连接传感器)
  • 距离分辨率可达亚微米级
  • 支持远程放置传感器,以便将 LDC 与恶劣环境隔离
  • 可防水、油、污垢、灰尘等环境干扰
  • 外部组件数极少
  • 无磁体操作
  • 工作温度范围:-40°C 至 125℃

应用

  • 高速轮齿计数
  • 高速事件计数
  • 电机转速感测
  • 家用电器、汽车和消费类应用中的旋钮和拨盘
  • 家用电器、汽车和消费类应用中的人机界面 (HMI)
  • 按钮和键盘
  • 电机控制
  • 金属探测

All trademarks are the property of their respective owners.

LDC1101 是一款 1.8V 至 3.3V、高分辨率电感数字转换器,可对位置、旋转或运动进行短距离、高速、无触点感测,即使存在污垢或灰尘也能够实现可靠、精确的测量,非常适合户外或严苛环境。

LDC1101 特有双感应测量内核,可在执行 > 150ksps 的 16 位 RP 和 L 测量的同时,进行分辨率高达 24 位的高分辨率 L 测量,采样速率可高达 180ksps 以上。 LDC1101 包含阈值比较功能,该功能可在器件运行时动态更新。

电感感测技术可实现对线性/角位置、位移、运动、压缩、振动、金属成分以及市面上包括汽车、消费类、计算机、工业、医疗和通信应用在内的很多其他应用的高精度测量。 电感感测技术能够以低于其他竞争对手解决方案的成本提供更为出色的性能和可靠性。

LDC1101 在小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装内即可提供这些电感感测技术优势。 微控制器可使用 4 引脚 SPI轻松配置 LDC1101。

LDC1101 是一款 1.8V 至 3.3V、高分辨率电感数字转换器,可对位置、旋转或运动进行短距离、高速、无触点感测,即使存在污垢或灰尘也能够实现可靠、精确的测量,非常适合户外或严苛环境。

LDC1101 特有双感应测量内核,可在执行 > 150ksps 的 16 位 RP 和 L 测量的同时,进行分辨率高达 24 位的高分辨率 L 测量,采样速率可高达 180ksps 以上。 LDC1101 包含阈值比较功能,该功能可在器件运行时动态更新。

电感感测技术可实现对线性/角位置、位移、运动、压缩、振动、金属成分以及市面上包括汽车、消费类、计算机、工业、医疗和通信应用在内的很多其他应用的高精度测量。 电感感测技术能够以低于其他竞争对手解决方案的成本提供更为出色的性能和可靠性。

LDC1101 在小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装内即可提供这些电感感测技术优势。 微控制器可使用 4 引脚 SPI轻松配置 LDC1101。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LDC1101 1.8V 高分辨率、高速电感数字转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 7月 7日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 LDC 器件选型指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 6日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
应用手册 EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技术文章 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
技术文章 Did you know inductive proximity sensing can be implemented with a single chip? PDF | HTML 2016年 4月 25日
应用手册 Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration 2016年 4月 5日
应用手册 Optimizing L Measurement Resolution for the LDC161x and LDC1101 2016年 2月 12日
技术文章 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日
应用手册 Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
EVM 用户指南 LDC1101EVM User's Guide 2015年 5月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC1101EVM — LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块

LDC1101EVM(评估模块)演示了如何使用感应传感技术来感测和测量导电目标对象的存在、位置或成分。该评估板包括连接到 LDC1101 的 PCB 传感器线圈的示例。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个是 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1101 IC 之间,另一个是 LDC1101 IC 与 MSP430 接口之间。第一个穿孔允许用户从模块上折断 PCB 线圈,并对定制的传感器线圈进行实验。第二个穿孔允许用户将 LDC1101+ (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、电感数字转换器 FDC1004-Q1 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、汽车类电感数字转换器 FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
仿真模型

LDC1101 IBIS MODEL

SNIM009.ZIP (50 KB) - IBIS Model
计算工具

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC0851 适用于无 MCU 应用的差动电感开关 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器 LDC3114 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 LDC3114-Q1 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC0851EVM LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块 LDC1614EVM LDC1614 评估模块
参考设计

TIDA-00563 — 电感式接近开关 BoosterPack 参考设计

TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术即使在有尘土、油污或潮气的环境中也可实现可靠而准确的传感,因此非常适合用于恶劣或脏污的环境。该参考设计使用 1.8V 至 3.3V 高分辨率、高速电感数字转换器,提供可编程决策阈值设置和宽传感器频率范围。该设计考虑周到,可帮助您先人一步将我们的 LDC、超低功耗 MCU (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00460 — 感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计

距离测量的典型实现均采用昂贵的稀土磁体。为降低总体系统成本,此参考设计实现了来自 TI 的业界首款电感数字转换器来完成线性位置感应而无须使用任何昂贵的稀土磁体。线性位置感应功能可确定沿产生磁场的电感传感器两侧进行移动的某一目标的所在位置。电感数字转换器 (LDC)(如 LDC1000 或 LDC1101)可对靠近某一导电目标(例如,一块金属)的电感器的电感变化进行感应。LDC 通过测量该电感偏移,即可提供位于传感器线圈上方的某一导电目标的相关位置信息。由于传感器的磁场而在目标内产生的涡流会导致电感偏移。此类涡流会产生抵消传感器磁场的次生磁场,从而使观测到的电感出现偏移。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频