LDC1000 LDC1000 电感数字转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

LDC1000
此产品处于停产状态。客户仍可通过联系 TI 销售代表或授权经销商 购买有限数量产品。请查看 TI 的报废策略,了解提交最终订单和接收最终出货的详细信息。
LDC1000 电感数字转换器

 

描述

电感感测是一种遥控的、短程感测技术,此项技术能够在灰尘、污垢、油和潮湿环境中实现导体目标的低成本、高分辨率感测,这使得它在恶劣环境中非常可靠。 通过使用可在印刷电路板 (PCB) 上被创建为一个感测元件的线圈,LDC1000 可实现超低成本系统解决方案。

电感感测技术可对线性位置或角位置、位移、运动、压缩、振动、金属成分及其他应用进行高精度测量,广泛应用于汽车、消费类产品、计算机、工业、医疗和通信等市场领域。 与同类感测技术相比,电感感测的性能更为优异,可靠性和灵活性更高并且系统成本更低。

LDC1000 是世界上第一个电感数字转换器,从而在一个低功耗、小封装尺寸解决方案内提供电感感测的优势。 此产品采用一个小外形尺寸无引线 (SON)-16 封装,并且提供了几种运行模式。 其串行外设接口 (SPI) 简化了与微控制器 (MCU) 的连接方式。

特性

  • 无磁体操作
  • 亚微米高精度
  • 可调节感测范围(通过线圈设计实现)
  • 系统成本较低
  • 支持远程放置传感器(在恶劣环境中对 LDC 去耦合)
  • 高耐用性(通过非接触式操作实现)
  • 不易受到环境干扰因素的影响(诸如污垢、灰尘、水、油)
  • 电源电压范围(模拟):4.75V 至 5.25V
  • 电源电压范围 (I/O):1.8V 至 5.25V
  • 电源电流(不含 LC 振荡电路):1.7mA
  • RP 分辨率:16 位
  • L 分辨率:24 位
  • LC 频率范围:5kHz 至 5MHz

应用

  • 位置感测
  • 运动感测
  • 轮齿计数
  • 流量计
  • 按钮开关
  • 多功能打印机
  • 数码照相机
  • 医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

Design with LDC1000

Use this tool for building custom sensor coils with known system constraints.
Coil Shape
 
Shape
Outer Diameter  mil
Turns per Layer (N)
Layers (M)