IWR1443 (正在供货) 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
IR1443 BSDL Model BSDL Model ZIP 2017年 5月 8日
IR1443 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 2月 10日
IR1443 Power Estimation Spreadsheet Power Model ZIP 2017年 2月 10日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1443BOOST 评估模块和开发板
毫米波开发包 (DevPack) MMWAVE-DEVPACK 评估模块和开发板
适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块 DCA1000EVM 评估模块和开发板

参考设计

配备 Sitara™ 处理器和毫米波传感器且使用 ROS 的自主机器人参考设计

此参考设计展示了在 Sitara AM57x 处理器上运行处理器 SDK Linux、在 IWR6843 EVM 上运行毫米波 SDK 的自主机器人。此设计展示了嵌入机器人系统的功能,在该系统中,毫米波雷达传感过程中的点云数据由 Sitara AM57x 处理器进行处理。该处理器搭载机器人操作系统 (ROS),是总体系统控制的主处理器。此设计汇集了加强版处理器 SoC 和传感器,并将嵌入机器人系统构建于广泛使用的开源软件组件上。它为评估具备 Sitara 处理和毫米波传感功能的全自主机器人提供了一个很好的切入点,同时利用 TI 的硬件和软件组件加快了机器人的应用开发。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
毫米波软件开发套件 (SDK) MMWAVE-SDK 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
mmWave studio MMWAVE-STUDIO 计算工具
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 PINMUXTOOL 计算工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具

TI 设计网络 (1)

培训内容 公司 总部位置 类型
DesignCore Industrial mmWave Starter Kit D3 Engineering United States 开发套件