ISOW7844 具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器 | 德州仪器 TI.com.cn

ISOW7844 (正在供货)

具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器

具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器 - ISOW7844
 

More Information

For guidelines on board design and layout, and to test for optimum emissions performance, please refer to this application report.

描述

ISOW784x 是一系列高性能、四通道增强型数字隔离器,集成了高效率功率转换器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650mW 的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压配置。因此,空间受限的隔离设计凭借这些器件无需单独使用隔离式电源。

在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 时,ISOW784x系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。信号隔离通道具有由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失,ISOW784x 器件默认输出高电平,而带有后缀“F”后缀的器件默认输出低电平(请参阅器件 具有)。

这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISOW784x系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,允许在较高的环境温度下工作。ISOW784x 系列器件采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 宽体 (SOIC-WB) DWE 封装。

特性

  • 集成高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 3V 至 5.5V 宽输入电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 130mA
  • 3.3V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 75mA
  • 限制浪涌电流的软启动
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平和低电平选项
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 低传播延迟:典型值为 13ns(由 5V 电源供电)
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMTI):±100kV/µs(最小值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071 VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 数字隔离器

 
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISOW7844 ISOW7844F ISOW7821 ISOW7840 ISOW7841 ISOW7842 ISOW7843
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes    
4     4     2     4     4     4     4    
0/4     0/4     1/1     4/0     3/1     2/2     1/3    
5000     5000     5000     5000     5000     5000     5000    
6250     6250     6250     6250     6250     6250     6250    
100     100     100     100     100     100     100    
13     13     13     13     13     13     13    
High     Low     High     High     High     High     High    
3     3     3.3     3     3     3     3    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC