ISO7763
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ISO7763 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 12月 29日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
EMC 性能优异的 ISO7762DBQ 高速六通道数字隔离器评估模块 ISO7762DBQEVM 评估模块和开发板
具有优异 EMC 性能的 ISO7762DW 高速六通道数字隔离器评估模块 ISO7762DWEVM 评估模块和开发板

参考设计

采用双同步采样 ADC 的隔离式 16 通道交流模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC 具有额外的辅助通道可用于诊断数字隔离器电源的输出,或用于为测得的模拟输入进行温度漂移补偿。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。