ISO7760 (正在供货)

ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器

ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器 - ISO7760
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ISO7760 IBIS Model IBIS Model ZIP 52 KB 2017年 7月 20日 29 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
ISO7762DBQEVM ISO7762DBQEVM 评估模块和开发板
具有优异 EMC 性能的 ISO7762DW 高速六通道数字隔离器评估模块 ISO7762DWEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

TIDA-01349

This reference design realizes a three-phase inverter subsystem for AC inverter drives and servo drives using an intelligent power module (IPM). Reinforced isolation is present between the microcontroller (MCU) and the IPM-based power stage. The PWM signals are isolated using the single-package (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。