ISO7742-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ISO7742 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 10月 2日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
EMC 性能优异的 ISO7741 高速四通道数字隔离器评估模块 ISO7741EVM 评估模块和开发板
具有强大 EMC 性能的 ISO7741DBQ 高速四通道数字隔离器评估模块 ISO7741DBQEVM 评估模块和开发板

参考设计

SiC/IGBT isolated gate driver reference design with thermal diode and sensing FET

This reference design is an IGBT or SiC isolated gate driver power stage driving a IGBT module with advanced protection features. The design consists of a single phase power stage from a traction inverter supporting high level of safety features. The IGBT module has integrated thermal diode for (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7742-Q1 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。