ISO7721
- 100Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1.5 kV RMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
- 隔离等级高达 5000V RMS
- 浪涌能力高达 12.8kV
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出 高电平 (ISO772x) 和 低电平 (ISO772xF) 选项
- 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
- 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.7mA
- 低传播延迟:11ns(典型值)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 低干扰 (EMI)
- 宽体 SOIC(DW-16 、DWV-8)和窄体 SOIC (D-8) 封装选项
- 提供汽车版本: ISO772x-Q1
- 安全相关认证
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
ISO772x 器件是一款高性能双通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 标准的 5000V RMS(DW 和 DWV )和 3000V RMS(D 封装)隔离额定值。该系列包含的器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强绝缘等级。 ISO7721B 器件专为仅需要基础型绝缘等级的应用而设计。
在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时, ISO772x 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO 2) 绝缘栅相隔离。 ISO7720 器件具有两条同向通道,而 ISO7721 器件具有两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出 高电平,带后缀 F 的器件默认输出 低电平。有关更多详细信息,请参阅 器件功能模式 部分。
这些器件与隔离式电源结合使用,有助于防止 RS-485、RS-232、CAN 等数据总线损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术, ISO772x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。 ISO772x 系列器件可提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 、8 引脚 SOIC 宽体 (DWV) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO7721DEVM — EMC 性能优异的 D 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块
ISO7721DWVEVM — EMC 性能优异的 DWV 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块
ISO7741EVM — EMC 性能优异的 ISO7741 高速四通道数字隔离器评估模块
LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。
LP-AM263 配备 Sitara AM2634 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。
该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
SOIC (DWV) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。