ISO7720-Q1 EMC 性能优异的汽车类高速双通道增强型数字隔离器 | 德州仪器 TI.com.cn

ISO7720-Q1 (正在供货)

EMC 性能优异的汽车类高速双通道增强型数字隔离器

EMC 性能优异的汽车类高速双通道增强型数字隔离器 - ISO7720-Q1
 

描述

ISO772x-Q1 器件是高性能双通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(D 封装)隔离额定值。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO772x-Q1 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。ISO7720-Q1 器件具有两条同向通道,而 -Q1 器件具有两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见 Device Functional Modes器件功能模式 部分。

与隔离式电源一起使用时,这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO772x-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO772x-Q1 系列器件可提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。

特性

  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 和 5V 电平转换
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.7mA
  • 低传播延迟:典型值为 11ns
    (由 5V 电源供电)
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMTI):±100kV/µs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40 年
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DW-16) 和窄体小外形尺寸集成电路 (SOIC) (D-8) 封装选项
  • 安全相关认证:
    • VDE 增强型隔离,符合 DIN V
      VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 的 5000VRMS (DW) 和 3000VRMS (D) 隔离额定值
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
    • 完成 DW 封装的 VDE、UL、CSA 和 TUV 认证;已规划其他所有认证

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 数字隔离器

 
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7720-Q1 ISO7720F-Q1 ISO7710-Q1 ISO7721-Q1 ISO7730-Q1
No     No     No     No     No    
2     2     1     2     3    
2/0     2/0     1/0     1/1     3/0    
5000     5000     5000     5000     5000    
8000     8000     8000     8000     8000    
100     100     100     100     100    
10.7     10.7     10.7     10.7     10.7    
High     Low     High     High     High    
2.25     2.25     2.25     2.25     2.25    
5.5     5.5     5     5.5     5.5    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
16SOIC
8SOIC    
16SOIC
8SOIC    
16SOIC
8SOIC    
16SOIC
8SOIC    
16SOIC
16SSOP    

其它合格版本 ISO7720-Q1

版本 器件型号 定义
目录 ISO7720 TI 的标准目录产品