ISO7242C
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器

四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器 - ISO7242C
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ISO7242 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 7月 25日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计 TIEVM-HV-1PH-DCAC 开发套件
ISO723X724XEVM 评估模块 ISO723X724XEVM 评估模块和开发板

参考设计

具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

此参考设计使用 C2000™ F2837xD 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一个模式是使用输出 LC 滤波器的电压源模式。此控制模式一般用于不间断电源 (UPS)。第二种模式是具有输出 (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7242C 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。