ISO7221A
- 1、5、25 和 150Mbps 信号传输速率选项
- 低通道到通道输出偏斜;
最大值为 1ns - 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 1ns
- 低抖动;在速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
- 低通道到通道输出偏斜;
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
- 使用 2.8V(C 级)、
3.3V 或 5V 电源工作 - 4kV 静电放电 (ESD) 保护
- 高电磁抗扰度
- 工作温度范围 –40°C 至 +125°C
- 额定电压下正常使用寿命为 28 年
(请参阅 ISO72x 系列数字隔离器高压使用寿命和隔离电容寿命图) - 安全相关认证
- 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 和 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 标准的 4000 VPK VIOTM、560 VPK VIORM VDE 基本绝缘
- 符合 UL 1577 标准的 2500 VRMS 隔离
- CSA 批准的 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1
ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,各通道在 ISO7220x 中方向相同,在 ISO7221x 中方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,二者由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离,提供4000 VPK。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。
对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由电容式隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以确保直流电平输出正常。如果每 4µs 没有收到此直流更新脉冲,则会假定输入未通电,或者未主动驱动,故障保护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。
低容值电容和生成的时间常数提供高速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 150Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项、B 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器以及额外的传播延迟。
ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件需要两个 2.8V(C 级)、3.3V、5V 电源或这些电源的任意组合。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。
ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — 低成本两相电表
TIDA-00308 — 具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小型半双工参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。