可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
ISO7720 正在供货 EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器 Pin-to-pin upgrade with higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 150 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 15000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.01 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 150 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 15000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.01 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 1、5、25 和 150Mbps 信号传输速率选项
    • 低通道到通道输出偏斜;
      最大值为 1ns
    • 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 1ns
    • 低抖动;在速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 使用 2.8V(C 级)、
    3.3V 或 5V 电源工作
  • 4kV 静电放电 (ESD) 保护
  • 高电磁抗扰度
  • 工作温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 额定电压下正常使用寿命为 28 年
    (请参阅 ISO72x 系列数字隔离器高压使用寿命和隔离电容寿命图)
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 和 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 标准的 4000 VPK VIOTM、560 VPK VIORM VDE 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准的 2500 VRMS 隔离
    • CSA 批准的 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1
  • 1、5、25 和 150Mbps 信号传输速率选项
    • 低通道到通道输出偏斜;
      最大值为 1ns
    • 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 1ns
    • 低抖动;在速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 使用 2.8V(C 级)、
    3.3V 或 5V 电源工作
  • 4kV 静电放电 (ESD) 保护
  • 高电磁抗扰度
  • 工作温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 额定电压下正常使用寿命为 28 年
    (请参阅 ISO72x 系列数字隔离器高压使用寿命和隔离电容寿命图)
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 和 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 标准的 4000 VPK VIOTM、560 VPK VIORM VDE 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准的 2500 VRMS 隔离
    • CSA 批准的 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,各通道在 ISO7220x 中方向相同,在 ISO7221x 中方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,二者由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离,提供4000 VPK。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由电容式隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以确保直流电平输出正常。如果每 4µs 没有收到此直流更新脉冲,则会假定输入未通电,或者未主动驱动,故障保护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

低容值电容和生成的时间常数提供高速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 150Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项、B 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器以及额外的传播延迟。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件需要两个 2.8V(C 级)、3.3V、5V 电源或这些电源的任意组合。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,各通道在 ISO7220x 中方向相同,在 ISO7221x 中方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,二者由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离,提供4000 VPK。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由电容式隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以确保直流电平输出正常。如果每 4µs 没有收到此直流更新脉冲,则会假定输入未通电,或者未主动驱动,故障保护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

低容值电容和生成的时间常数提供高速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 150Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项、B 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器以及额外的传播延迟。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件需要两个 2.8V(C 级)、3.3V、5V 电源或这些电源的任意组合。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO722x 双通道数字隔离器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.Q) PDF | HTML 2018年 10月 30日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
白皮书 Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 26日
应用手册 数字隔离器设计指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 9月 20日
证书 CSA Certificate for ISO722xD 2023年 3月 15日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 28日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
EVM 用户指南 Dual-Channel Digital Isolator EVM (Rev. D) 2013年 7月 8日
EVM 用户指南 Dual-Channel Digital Isolator EVM (Rev. A) 2009年 7月 14日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
EVM 用户指南 Dual-Channel Digital Isolator EVM 2007年 6月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7220 IBIS Model

SLLM209.ZIP (13 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频