ISO7220C
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
Dual Channel Isolator

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ISO7220 IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 5月 3日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD TMDSCNCD28379D 开发套件
用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件 TMDXIDDK379D 开发套件
F280049C controlCARD 评估模块 TMDSCNCD280049C 评估模块和开发板
ISO722X EVM 工作台 ISO722XEVM 评估模块和开发板

参考设计

工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。