可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
ISO7742 正在供货 EMC 性能优异的四通道、2/2、增强型数字隔离器 Pin-to-pin upgrade with higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 50 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 422 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Propagation delay time (typ) (µs) 0.021 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.25 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.25 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 50 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 422 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Propagation delay time (typ) (µs) 0.021 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.25 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.25 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 最大信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健设计
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • 1Mbps 时为 1.3mA,25Mbps 时为 2.5mA
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 典型值为 50kV/µs 的瞬态抗扰度
  • 使用 SiO2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源供电
  • 2.7V 和 5V 电平转换
  • 小型四分之一尺寸小外形封装 (QSOP)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 4242 VPK 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用

  • 通用隔离
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最大信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健设计
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • 1Mbps 时为 1.3mA,25Mbps 时为 2.5mA
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 典型值为 50kV/µs 的瞬态抗扰度
  • 使用 SiO2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源供电
  • 2.7V 和 5V 电平转换
  • 小型四分之一尺寸小外形封装 (QSOP)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 4242 VPK 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用

  • 通用隔离
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7142CC 器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK隔离。
ISO7142CC 是一款四通道隔离器,此隔离器具有两个正向和两个反向通道。此器件在由 5V 电源供电时的最大数据传输速率为 50Mbps,而在由 3.3V 或 2.7V 电源供电时的最大数据传输速率为 40Mbps。ISO7142CC 器件的输入端集成有滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。该器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。

ISO7142CC 器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK隔离。
ISO7142CC 是一款四通道隔离器,此隔离器具有两个正向和两个反向通道。此器件在由 5V 电源供电时的最大数据传输速率为 50Mbps,而在由 3.3V 或 2.7V 电源供电时的最大数据传输速率为 40Mbps。ISO7142CC 器件的输入端集成有滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。该器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO7142CC 4242 VPK 小型封装低功耗四通道数字隔离器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 2月 4日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
白皮书 Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 26日
应用手册 数字隔离器设计指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 9月 20日
证书 CSA Certificate for ISO71xxDBQ 2023年 2月 16日
证书 CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. A) 2023年 2月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 5 Sec 1 2022年 8月 10日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 28日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
应用手册 Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
用户指南 ISO71XXDBQ-EVM 2013年 3月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242 VPK 小封装低功耗数字隔离器评估模块

The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7142 IBIS Model

SLLM225.ZIP (27 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01621 — 适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动阐控制器参考设计

此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切断时,保持制动器将锁定,当在线圈上施加电压时,保持制动器将释放。这是通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关实现的。该参考设计还具有诊断功能,可检测多种故障,确保安全操作。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号并执行诊断功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01600 — 适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计

此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切断时,保持制动器将锁定,当在线圈上施加电压时,保持制动器将释放。这是通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关实现的。该参考设计还具有诊断功能,可检测多种故障,确保安全操作。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 生成制动控制信号并执行诊断功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00320 — 用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块

数字输出模块是一种位于 PLC/PAC 或 DCS 中的标准组件,用于控制传动器、电机以及其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于这种具有并行接口的集成式保护型低侧驱动器,因为它使 MCU 接口与 Beaglebone Black 一起非常方便测试。此设计具有尺寸小的特点,能够在所有 8 个通道上提供 0.5A 而不影响热管理
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SSOP (DBQ) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频