ISO7041 超低功耗四通道数字隔离器 | 德州仪器 TI.com.cn

ISO7041 (正在供货) 超低功耗四通道数字隔离器

 

描述

ISO7041 器件是一种可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗多通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合 UL1577 规定的 3000VRMS 隔离额定值。该器件的每通道动态电流消耗低于 120µA/Mbps,且 3.3V 时的每通道静态电流消耗为 4.2µA,从而允许在功耗和热性能受限的系统设计中使用 ISO7041。

该器件可在低至 2.25V 和高达 3.6V 的电压下工作,并可在隔离层的每一侧采用不同电源电压的情况下实现完整功能。四通道隔离器采用 16-QSOP 封装,具有三个正向通道和一个反向通道。 该器件具有默认输出高电平和低电平选项。如果输入功率或信号出现损失,不具有 F 后缀的 ISO7041 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISO7041F 器件默认输出低电平。请参阅器件功能模式 部分以了解更多信息。

特性

  • 超低功耗
    • 每通道静态电流为 4.2µA (3.3V)
    • 100kbps 时的每通道电流为 15µA (3.3V)
    • 1Mbps 时的每通道电流为 116µA (3.3V)
  • 稳健可靠的隔离栅
    • 预计寿命超过 100 年
    • 隔离额定值为 3000VRMS
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源范围:2.25V 至 3.6V
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 小型 16-QSOP 封装 (16-DBQ)
  • 信号传输速率:高达 2Mbps
  • 默认输出高电平 (ISO7041) 和低电平 (ISO7041F) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 极低辐射
  • 安全相关认证(计划):
    • UL 1577 组件认证计划
    • DIN V VDE V 0884-11
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
    • IECEx(IEC 60079-0 和 IEC 60079-11)和 ATEX (EN 60079-11)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 数字隔离器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Integrated isolated power Number of channels (#) Forward/reverse channels Isolation rating (Vrms) Surge voltage capability (Vpk) Data rate (Max) (Mbps) Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) Propagation delay (Typ) (ns) Default output VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Rating Operating temperature range (C)
ISO7041 立即下单 No     4     3/1     3000     10000     2     0.0042     0.116     140     High
Low    
2.25     3.63     Catalog     -55 to 125