ISO5852S
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
ISO5852S 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有分离输出

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
ISO5852S TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2019年 4月 22日
ISO5852S TINA-TI SPICE Model TINA-TI Spice Model ZIP 2019年 4月 22日
ISO5852S PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 12月 7日
ISO5852S IBIS Model IBIS Model ZIP 2015年 7月 31日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
ISO5852SEVM - ISO5852S 评估模块 ISO5852SEVM 评估模块和开发板
适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板 ISO5852SDWEVM-017 评估模块和开发板

参考设计

适用于太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计

这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,实现 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO5852S 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。