ISO35T
- 专为 RS-485 及 RS-422 应用而设计
- 信号传输速率高达 1Mbps
- 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
- 热关断保护
- 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA) - 参阅 SLUU470
- 低驱动器总线电容:16pF(典型值)
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 逻辑输入可承受 5V 电压
- 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
- 总线引脚静电放电 (ESD) 保护
- 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
- 安全及管理批准
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
-
CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准
ISO35T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。
这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 60 秒的 4242V PK 隔离。
所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO35T 可显著降低数据损坏和成本高昂的控制电路损坏风险。
ISO35T 的规定使用温度范围为 -40℃ 至 85℃。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ISO1176TEVM — ISO1176T 评估模块
本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。
EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。
ISO35TEVM — ISO35T 评估模块
本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。
EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。
ISO35TEVM-434 — ISO35T 小型 EVM
该电路提供隔离的 20 Mbps、 3.3 V 至 3.3 V RS-485 接口,使用 ISO35T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76333 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,同时减少了电路板空间和功耗。
TIDA-00057 — 1Mbps 隔离式 RS-485 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。