ISO35
- 符合或超出 TIA/EIA RS-485 的要求
- 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
- 信号传输速率高达 1Mbps
- 热关断保护
- 低总线电容 - 16pF(典型值)
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 可耐受 5V 电压的 3.3V 输入
- 安全及管理批准
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4000V PK V IOTM,560V PK V IORM
- 符合 UL 1577 标准的 2500V RMS 隔离额定值
- 符合 CSA 62368-1 标准的 2500V RMS 隔离额定值。
ISO15 是一款隔离式半双工差分线路收发器,而 ISO35 是一款适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式全双工差分线路驱动器和接收器。ISO15M 和 ISO35M 具有更宽的环境温度范围,为 -55°C 至 125°C;而 ISO15 和 ISO35 在 -40°C 至 85°C 的额定工作温度范围工作。
由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准的 4000V PK 隔离以及符合 UL 和 CSA 标准的 2500V RMS 隔离。
所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ISOx5 隔离式 3.3V 半双工和全双工 RS-485 收发器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 |
证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
证书 | CSA Certificate for ISO1176DW, ISO308xDW, ISO15xDW, ISO035xDW | 2023年 3月 22日 | ||||
应用手册 | 隔离式 RS-485 收发器参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 14日 | |
应用简报 | 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 | 2022年 8月 10日 | ||||
应用简报 | 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 1日 | |
白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
应用简报 | 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | ||
更多文献资料 | Blog: Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers | 2018年 8月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | ISO485EVM Isolated RS-485 EVM (Rev. A) | 2018年 2月 7日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISO485EVM — ISO485EVM 评估模块
ISO485 评估模块 (EVM) 支持对 RS-485 数字隔离器的参数评估。EVM 将与出厂时安装在电路板上的 ISO3082DW 一起提供。此 EVM 专门用于与 ISO15、ISO35 (SLOS580) 和 ISO3080、ISO3082、ISO3086 或 ISO3088 (SLOS581) 配合使用。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆卸和安装器件,并且希望出厂时安装其它器件,请通过此页链接联系技术支持。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00486 — 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计
TIDA-00486 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi® CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。ISO15 收发器提供隔离电压高达 2500VRMS 的隔离式 RS-485 接口。LM5160 Fly-Buck™ 电源为电路的两个部分提供隔离式和非隔离式 3.3V 输出。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。
TIDA-00485 中提供了该设计具有非隔离式 RS-485 接口的版本。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。