产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type RS-485
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合或超出 TIA/EIA-485-A 的要求
  • 信号传输速率高达 20Mbps
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 热关断保护
  • 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA) - 参阅 SLUU469
  • 低总线电容:7pF(典型值)
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度(典型值)
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 逻辑输入为 5V 容限
  • 总线引脚 ESD 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 11kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全及管理批准
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准

  • 符合或超出 TIA/EIA-485-A 的要求
  • 信号传输速率高达 20Mbps
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 热关断保护
  • 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA) - 参阅 SLUU469
  • 低总线电容:7pF(典型值)
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度(典型值)
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 逻辑输入为 5V 容限
  • 总线引脚 ESD 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 11kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全及管理批准
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准

ISO3086T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。

这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 1 分钟的 4242V PK 隔离。

所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。

ISO3086T 的规定使用温度范围为 -40℃ 至 85℃。

ISO3086T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。

这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 1 分钟的 4242V PK 隔离。

所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。

ISO3086T 的规定使用温度范围为 -40℃ 至 85℃。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO1452 正在供货 具有 EMC 保护功能的 50Mbps、全双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 This is a non-power integrated 50-Mbps device with higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range and stronger CMTI

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO3086T 具有集成变压器驱动器的隔离式 5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 14日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
证书 CSA Certificate for ISOxxTDW 2023年 2月 21日
产品概述 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
应用简报 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 2022年 8月 10日
应用简报 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
模拟设计期刊 模拟应用期刊 2011 第三季度 英语版 2011年 12月 2日
模拟设计期刊 隔离式 RS-485 收发器可支持 DMX512 舞台照明和特效应用 英语版 2011年 12月 2日
模拟设计期刊 Analog Applications Journal 3Q 2011 2011年 9月 1日
用户指南 ISO3086T EVM-436 Description 2010年 11月 9日
EVM 用户指南 ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1176TEVM — ISO1176T 评估模块

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO3086TEVM — ISO3086T EVM

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于器件类似,印制电路板均可用于三个 EVM。一本手册支持三款器件。

EVM 在用作电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO3086TEVM-436 — ISO3086T 小型 EVM

较小的 EVM 版本为用户显示设计所需的空间。该电路提供隔离的 20 Mbps、5V 至 3.3V RS-485 接口,使用 ISO3086T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,同时减少了电路板空间和功耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO35TEVM — ISO35T 评估模块

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO3086T IBIS Model

SLLM135.ZIP (327 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00058 — 20Mbps 隔离式 RS-485 参考设计

该参考设计采用 ISO3086T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器提供隔离式 20-Mbps、3.3V 至 5V RS-485 接口。该电路实现了信号和电源隔离,并同时减少电路板空间和功耗。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频