产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Full Data rate (max) (Mbps) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 12 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.5 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Full Data rate (max) (Mbps) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 12 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.5 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合或超出 TIA/EIA RS-485 的要求
  • 信号传输速率高达 20Mbps
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 热关断保护
  • 低总线电容 - 16pF(典型值)
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 可耐受 5V 电压的 3.3V 输入
  • 总线引脚 ESD 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 12kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全相关认证:
    • 4000V PK 基本绝缘,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 2500V RMS 隔离,符合 UL 1577 标准
    • 4000V PK 隔离,符合 CSA 62368-1 标准
  • 符合或超出 TIA/EIA RS-485 的要求
  • 信号传输速率高达 20Mbps
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 热关断保护
  • 低总线电容 - 16pF(典型值)
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 可耐受 5V 电压的 3.3V 输入
  • 总线引脚 ESD 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 12kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全相关认证:
    • 4000V PK 基本绝缘,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 2500V RMS 隔离,符合 UL 1577 标准
    • 4000V PK 隔离,符合 CSA 62368-1 标准

ISO3080 和 ISO3086 器件是隔离式全双工差分线路驱动器和接收器,而 ISO3082 和 ISO3088 器件是适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式半双工差分线路收发器。

由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,器件的对称隔离层可在总线收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 1577 标准提供为时 60s 的 2500V RMS 隔离。

所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。

ISO3080、ISO3082、ISO3086 和 ISO3088 器件适用于 –40°C 至 +85°C 温度范围。

ISO3080 和 ISO3086 器件是隔离式全双工差分线路驱动器和接收器,而 ISO3082 和 ISO3088 器件是适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式半双工差分线路收发器。

由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,器件的对称隔离层可在总线收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 1577 标准提供为时 60s 的 2500V RMS 隔离。

所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。

ISO3080、ISO3082、ISO3086 和 ISO3088 器件适用于 –40°C 至 +85°C 温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO1432 正在供货 具有 EMC 保护功能的 12Mbps、全双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 This updated 12-Mbps device has a higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range and stronger CMTI
ISO1452 正在供货 具有 EMC 保护功能的 50Mbps、全双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 This updated 50-Mbps device has a higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range and stronger CMTI

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO308x 隔离式 5V 全双工和半双工 RS-485 收发器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 9月 18日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
证书 CSA Certificate for ISO1176DW, ISO308xDW, ISO15xDW, ISO035xDW 2023年 3月 22日
应用手册 隔离式 RS-485 收发器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用简报 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 2022年 8月 10日
应用简报 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 Blog: Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers 2018年 8月 6日
EVM 用户指南 ISO485EVM Isolated RS-485 EVM (Rev. A) 2018年 2月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO485EVM — ISO485EVM 评估模块

ISO485 评估模块 (EVM) 支持对 RS-485 数字隔离器的参数评估。EVM 将与出厂时安装在电路板上的 ISO3082DW 一起提供。此 EVM 专门用于与 ISO15、ISO35 (SLOS580) 和 ISO3080、ISO3082、ISO3086 或 ISO3088 (SLOS581) 配合使用。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆卸和安装器件,并且希望出厂时安装其它器件,请通过此页链接联系技术支持。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO3086 IBIS Model

SBOM424.ZIP (90 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频