ISO3082
- 符合或超出 TIA/EIA RS-485 的要求
- 信号传输速率高达 20Mbps
- 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
- 热关断保护
- 低总线电容 - 16pF(典型值)
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 可耐受 5V 电压的 3.3V 输入
- 总线引脚 ESD 保护
- 总线引脚与 GND2 之间的 12kV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
- 安全相关认证:
- 4000V PK 基本绝缘,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- 2500V RMS 隔离,符合 UL 1577 标准
- 4000V PK 隔离,符合 CSA 62368-1 标准
ISO3080 和 ISO3086 器件是隔离式全双工差分线路驱动器和接收器,而 ISO3082 和 ISO3088 器件是适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式半双工差分线路收发器。
由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,器件的对称隔离层可在总线收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 1577 标准提供为时 60s 的 2500V RMS 隔离。
所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。
ISO3080、ISO3082、ISO3086 和 ISO3088 器件适用于 –40°C 至 +85°C 温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISO485EVM — ISO485EVM 评估模块
ISO485 评估模块 (EVM) 支持对 RS-485 数字隔离器的参数评估。EVM 将与出厂时安装在电路板上的 ISO3082DW 一起提供。此 EVM 专门用于与 ISO15、ISO35 (SLOS580) 和 ISO3080、ISO3082、ISO3086 或 ISO3088 (SLOS581) 配合使用。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆卸和安装器件,并且希望出厂时安装其它器件,请通过此页链接联系技术支持。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00333 — 双路隔离式半双工 RS-485 中继器参考设计
此参考设计演示的是双路隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现适用于工业应用的远程 RS-485 网络。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。
参考设计
TIDA-01281 — 面向功能隔离型 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计
TIDA-01281 参考设计是一种低成本、高效率隔离式 RS-485、I2C 和 CAN 通信模块解决方案,适用于各种工业系统,例如需要对 RS-485/I2C/CAN 收发器使用隔离式通信和隔离式电源的不间断电源 (UPS) 和蓄能罐。此设计具有板载 C2000-Piccolo 微控制器,用于处理每个接口的通信协议。板上具有内置、低组件数、高效率、初级侧控制的隔离式电源,用于为通信收发器产生次级电源,因而不再需要光耦合器反馈电路。
TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输进行测试,强调了 TI 器件对于严苛环境下可靠数据传输的性能。
TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输进行测试,强调了 TI 器件对于严苛环境下可靠数据传输的性能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。