ISO224
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于进行电压检测的 ±12V 增强型隔离放大器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
SIM TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2018年 6月 12日
ISO224 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 6月 12日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ISO224 评估模块 ISO224EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010065

该参考设计是一种用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离电压和电流的简化架构。一个具有增强型隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器 (LDO (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

Source files for SBAA321  (ZIP 36 KB )    2019年 1月 9日    (英文內容)
Source files for SBAA317  (ZIP 99 KB )    2018年 12月 12日    (英文內容)
Source Files for SBAA312   (ZIP 60 KB )    2018年 9月 20日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO224 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。