ISO1541
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低功耗、双向 I2C 隔离器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ISO1541 IBIS Model IBIS Model ZIP 2012年 7月 30日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
ISO154XEVM 评估模块 ISO154XEVM 评估模块和开发板
用于高功率负电压应用的 TPS23523 评估模块 TPS23523EVM-863 评估模块和开发板
电容式触控通信隔离板 CAPTIVATE-ISO 评估模块和开发板
适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡 TPS23881EVM-083 评估模块和开发板
适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器 MSP-ISO 评估模块和开发板

参考设计

隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2C 或 SPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号隔离的完整解决方案。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。