产品详情

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
PDIP (NVF) 8 188.047 mm² 20.005 x 9.4 SOIC (DVA) 8 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 100% 经过高电压击穿测试
  • 额定 1500Vrms
  • 高 IMR:频率 60Hz 时为 140dB
  • 非线性:0.010%(最大值)
  • 双极运算:VO = ±10V
  • 封装:PDIP-16 和 SOIC-28
  • 易用性:固定单位增益配置
  • 电源范围:±4.5V 至 ±18V
  • 100% 经过高电压击穿测试
  • 额定 1500Vrms
  • 高 IMR:频率 60Hz 时为 140dB
  • 非线性:0.010%(最大值)
  • 双极运算:VO = ±10V
  • 封装:PDIP-16 和 SOIC-28
  • 易用性:固定单位增益配置
  • 电源范围:±4.5V 至 ±18V

ISO124 是一款高精度隔离放大器,该放大器采用了全新的占空比调制-解调技术。信号以数字的形式通过 2pF 差动电容隔离层进行传输。通过数字调制,其隔离层特点不但不会影响信号完整性,而且为隔离层提供出色的可靠性和优秀的高频瞬变抗扰性。两种隔离层电容器都嵌入到封装的塑料主体内。

ISO124 易于使用。无需外部组件即可运行。以下是其重要规格:最大 0.010% 的非线性值、50kHz 信号带宽和 200µV/°C VOS 漂移。ISO124 器件提供 ±4.5V 至 ±18V 的电源范围,±5mA(采用 VS1 时)和 ±5.5mA(采用 VS2 时)静态电流,广泛适用于各种 应用。

ISO124 采用 16 引脚 PDIP 和 28 引线 SOIC 塑料表面贴装封装。

 

ISO124 是一款高精度隔离放大器,该放大器采用了全新的占空比调制-解调技术。信号以数字的形式通过 2pF 差动电容隔离层进行传输。通过数字调制,其隔离层特点不但不会影响信号完整性,而且为隔离层提供出色的可靠性和优秀的高频瞬变抗扰性。两种隔离层电容器都嵌入到封装的塑料主体内。

ISO124 易于使用。无需外部组件即可运行。以下是其重要规格:最大 0.010% 的非线性值、50kHz 信号带宽和 200µV/°C VOS 漂移。ISO124 器件提供 ±4.5V 至 ±18V 的电源范围,±5mA(采用 VS1 时)和 ±5.5mA(采用 VS2 时)静态电流,广泛适用于各种 应用。

ISO124 采用 16 引脚 PDIP 和 28 引线 SOIC 塑料表面贴装封装。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO124 ±10V 输入精密隔离放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 29日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) 2024年 7月 24日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) 2019年 2月 28日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 Noise Sources In Applications Using Capacitive Coupled Isolated Amplifier 2000年 9月 27日
应用手册 Simple Output Filter Eliminates ISO Amp Output Ripple And Keeps Full Bandwidth 2000年 9月 27日
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
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (NVF) 8 Ultra Librarian
SOIC (DVA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频