ISO1176T
- 符合或超出 EN 50170 和 TIA/EIA-485 的要求
- 信号传输速率高达 40Mbps
- 使用集成变压器驱动器轻松进行隔离式电源设计
- 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA),参阅 SLUU471
- 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
- 低总线电容:10pF(最大值)
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
- 安全及管理批准
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
- CSA 60950-1 和 CSA 61010-1 标准
ISO1176T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供初级电压的振荡器输出。由于接地环路断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。
经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 60 秒的 4242V PK 隔离。
电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱动器或 V CC2 = 0 时为总线提供最小负载。
所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176T 可显著降低数据损坏和成本高昂的控制电路损坏风险。
该器件可在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内运行。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ISO1176TEVM — ISO1176T 评估模块
本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。
EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。
ISO1176TEVM-433 — ISO1176T 小型 EVM
较小的 EVM 版本为客户显示其设计所需的空间。该电路提供隔离的 40 Mbps、3.3 V 至 5 V Profibus 接口,使用 ISO1176T 隔离式 Profibus 收发器和 TPS 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,在节省了电路板空间的同时降低了功耗。
ISO35TEVM — ISO35T 评估模块
本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。
EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。
PROFIBUS — AM1810 Sitara ARM 微处理器上的 PROFIBUS
德州仪器公司 (TI) 已将 PROFIBUS 功能集成到了其 AM1810 Sitara™ ARM® 微处理器 (MPU) 和 (...)
TIDEP0032 — 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计
TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计
TIDA-00005 — 隔离式 Profibus 接口参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。