INA828 (正在供货)

精密仪表放大器 INA828

 

描述

INA828 是一款高精度仪表放大器,此放大器提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 1000 范围内设置增益。由于采用新的超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入偏移电压、偏移电压漂移、输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±40V 的过压保护。

INA828 经过优化,可提供出色的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 90dB。该器件非常适用于通过 5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行。最后,INA828 采用 8 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 精密仪表放大器演变:
    • 第二代:INA828
    • 第一代:INA128
  • 低偏移电压:最大值为 50µV
  • 增益漂移:5ppm/°C (G = 1),50ppm/°C (G > 1)
  • 噪声:7nV/√Hz
  • 带宽:2.0MHz (G = 1),260kHz (G = 100)
  • 与 1nF 电容负载一起工作时保持稳定
  • 输入保护电压高达 ±40V
  • 共模抑制:
    • 最小值为 110dB (G = 10)
  • 电源抑制:最小值为 100dB (G = 1)
  • 电源电流:最大值为 650 µA
  • 电源范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 仪表放大器

 
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA828
1   
4.5   
36   
140   
50   
0.5   
0.6   
7   
0.6   
2   
1   
1000   
0.15   
Catalog   
-40 to 125   
SOIC   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)   
0.14   
0.001   

特色工具和软件