INA826S 具有关断功能的 200μA、36V 轨至轨输出仪表放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA826S (正在供货)

具有关断功能的 200μA、36V 轨至轨输出仪表放大器

具有关断功能的 200μA、36V 轨至轨输出仪表放大器 - INA826S
 

描述

INA826S 器件是一款低成本仪表放大器,此放大器提供极低功耗及关断,并可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。该器件在过热条件下具有很好的稳定性,即使在 G > 1 时,也可实现只有 35ppm/°C(最大值)的低增益漂移。

INA826S 经优化可在频率高达 5kHz 时提供超过 100dB (G = 10) 的出色共模抑制比。G = 1 时,在从负电源直至 1V 正电源的整个输入共模范围内共模抑制比将超过 84dB。INA826S 采用轨到轨输出,非常适合通过 3V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行器件。

提供关断引脚,可将电源电流降至 2µA 以下。附加电路可通过将输入电流限制在 8mA 以下来防止输入出现超出电源电压的过压情况(高达 ±40V)。

INA826S 可提供 10 引脚、3mm ×
3mm VSON 表面贴装式封装。INA826S 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 输入共模范围:包括 V–
  • 共模抑制:
    • 104dB(最小值,G = 10)
    • 100dB(5kHz 下的最小值,G = 10)
  • 电源抑制:(最小值,G = 1)
  • 低失调电压:150µV,最大值
  • 增益漂移:1ppm/°C (G = 1),35ppm/°C (G > 1)
  • 噪声:18nV/√Hz,G ≥ 100
  • 带宽:1MHz (G = 1),60kHz (G = 100)
  • 输入保护电压高达 ±40V
  • 轨到轨输出
  • 电源电流:200µA
    • 关断电流:2µA
  • 电源电压范围:
    • 单电源:3V 至 36V
    • 双电源:±1.5V 至 ±18V
  • 特定温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 封装:3mm × 3mm VSON

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 仪表放大器

 
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA826S
1    
3    
36    
120    
150    
2    
65    
18    
0.2    
1    
1    
1000    
0.15    
-40 to 125    
VSON    
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)    
0.52    
0.0005    

特色工具和软件