INA302 具有双比较器的 36V 双向低侧/高侧电压输出 CSA | 德州仪器 TI.com.cn

INA302 (正在供货)

具有双比较器的 36V 双向低侧/高侧电压输出 CSA

具有双比较器的 36V 双向低侧/高侧电压输出 CSA - INA302
 

描述

INA302 和 INA303 器件具有一个高共模、双向电流传感放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况。INA302 比较器配置为检测和响应过流状况。INA303 比较器配置为在窗口配置中响应过流和欠流状况。该器件 每个 一个可调节限制阈值范围,该范围通过一个外部限值设定电阻进行设置。这些电流分流监控器可在独立于电源的 –0.1V 至 36V 共模电压范围内测量差动电压信号。

开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器 1 的警报响应时间小于 1µs,而比较器 2 的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于 2µs 至 10s 之间。

此器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 950µA。该器件具有扩展级工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并且采用 14 引脚 TSSOP 封装。

特性

  • 宽共模输入范围:–0.1V 至 36V
  • 双比较器输出:
    • INA302:两个独立的超限警报
    • INA303:窗口比较器
    • 阈值水平单独设置
    • 比较器 1 警报响应:1µs
    • 比较器 2 可调延迟:2µs 至 10s
    • 具有独立锁存控制模式的开漏极输出
  • 高精度放大器:
    • 偏移电压:30µV(最大值,A3 版本)
    • 偏移电压漂移:0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.15%(最大值,A3 版本)
    • 增益误差漂移:10ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA302 INA300 INA301 INA303 INA381
36     36     36     36     26    
0     0     0     0     -0.2    
30
50
80    
650     35
50
125    
30
50
80    
150    
0.1     0.1     0.1     0.1     0.2    
100
20
50    
  100
20
50    
100
20
50    
100
20
200
50    
0.1
0.15
0.2    
  0.1
0.15
0.2    
0.1
0.15
0.2    
1    
10       10     10     20    
100     96     100     100     84    
550
440
400    
  550
500
450    
550
500
450    
350    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7    
1.1     0.135     0.7     1.1     0.5    
1     1     1     1     1    
2     1     1     2     1    
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable    
Alert Function
Low-side Capable    
Alert Function
Low-side Capable    
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable    
Alert Function
Low-side Capable    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
TSSOP     VSSOP
WSON    
VSSOP     TSSOP     WSON    
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)    
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (WSON)    

INA302 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125