ZHCSG24B September 2016  – April 2017 INA302 , INA303

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1Bidirectional Current Sensing and Out-of-Range Detection
      2. 7.3.2Alert Outputs
      3. 7.3.3Alert Operating Mode
        1. 7.3.3.1Transparent Output Mode
        2. 7.3.3.2Latch Output Mode
      4. 7.3.4Setting Alert Thresholds
        1. 7.3.4.1Resistor-Controlled Current Limit
          1. 7.3.4.1.1Resistor-Controlled Current Limit: Example
        2. 7.3.4.2Voltage-Source-Controlled Current Limit
      5. 7.3.5Selecting a Current-Sensing Resistor (RSENSE)
        1. 7.3.5.1Selecting a Current-Sensing Resistor: Example
      6. 7.3.6Hysteresis
    4. 7.4Device Functional Modes
      1. 7.4.1Input Filtering
      2. 7.4.2Using The INA30x With Common-Mode Transients Above 36 V
  8. Application and Implementation
    1. 8.1Application Information
    2. 8.2Typical Application
      1. 8.2.1Design Requirements
      2. 8.2.2Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
    2. 10.2Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1文档支持
      1. 11.1.1相关文档
    2. 11.2相关链接
    3. 11.3接收文档更新通知
    4. 11.4社区资源
    5. 11.5商标
    6. 11.6静电放电警告
    7. 11.7Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 宽共模输入范围:–0.1V 至 36V
  • 双比较器输出:
    • INA302:两个独立的超限警报
    • INA303:窗口比较器
    • 阈值水平单独设置
    • 比较器 1 警报响应:1µs
    • 比较器 2 可调延迟:2µs 至 10s
    • 具有独立锁存控制模式的开漏极输出
  • 高精度放大器:
    • 偏移电压:30µV(最大值,A3 版本)
    • 偏移电压漂移:0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.15%(最大值,A3 版本)
    • 增益误差漂移:10ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V

应用范围

  • 过流保护
  • 电机控制
  • 电源保护
  • 计算机和服务器
  • 电信设备

说明

INA302 和 INA303 器件具有一个高共模、双向电流传感放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况。INA302 比较器配置为检测和响应过流状况。INA303 比较器配置为在窗口配置中响应过流和欠流状况。该器件 每个 一个可调节限制阈值范围,该范围通过一个外部限值设定电阻进行设置。这些电流分流监控器可在独立于电源的 –0.1V 至 36V 共模电压范围内测量差动电压信号。

开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器 1 的警报响应时间小于 1μs,而比较器 2 的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于 2μs 至 10s 之间。

此器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 950μA。该器件具有扩展级工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并且采用 14 引脚 TSSOP 封装。

器件信息

器件编号封装封装尺寸
INA302TSSOP (14)4.40mm × 5.00mm
INA303TSSOP (14)4.40mm × 5.00mm

典型应用

INA302 INA303 frontpagecircuit_bos775.gif