INA250 集成有精密分流电阻的 36V 低侧/高侧双向零漂移电流感测放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA250 (正在供货)

集成有精密分流电阻的 36V 低侧/高侧双向零漂移电流感测放大器

 

描述

INA250 是电压输出、电流感测放大器系列,其集成了一个内部分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监视器,可使用外部参考来测量双向流入内部电流感测电阻传感器的电流。集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。

INA250 系列提供四级输出电压:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过完全测试,可在 125℃ 最高温度下提供高达 10A 的持续电流。INA250 由一个 2.7V 至 36V 的单电源供电,最大供电电流为 300μA。INA250 的所有增益版本均在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。

特性

  • 精密的集成分流电阻:
    • 分流电阻:2mΩ
    • 分流电阻容差:0.1%(最大值)
    • 15A 持续电流(–40°C 至 85°C)
    • 0°C 至 125°C 温度系数:
      10ppm/°C
  • 高精度:
    • 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
    • 偏移电流:50mA(最大值,INA250A2)
  • 四种增益可供选择:
    • INA250A1:200mV/A
    • INA250A2:500mV/A
    • INA250A3:800mV/A
    • INA250A4:2V/A
  • 宽共模电压范围:-0.1V 至 36V
  • 特定工作温度范围:-40°C 至 125°C

应用

  • 测试设备
  • 电源
  • 服务器
  • 电信设备
  • 汽车用
  • 太阳能逆变器
  • 电源管理

All trademarks are the property of their respective owners.

INA250 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 36
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125

参数

与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Common mode voltage (Max) (V) Common mode voltage (Min) (V) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) Gain (V/V) Gain error (%) Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) CMRR (Min) (dB) Bandwidth (kHz) Supply voltage (Max) (V) Supply voltage (Min) (V) Iq (Max) (mA) Number of channels (#) Comparators (#) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
INA250 立即下单 36     0     100mA
50mA
30mA
20mA    
250 A/C     2000mV/A
200mV/A
500mV/A
800mV/A    
0.3     45     100     50     36     2.7     0.35     1     0     Bi-directional
Integrated Shunt
Low-side Capable    
Catalog     -40 to 125     TSSOP | 16     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)    
INA253 立即下单 80     -4     12.5mA     125A/C     100mV/A
200mV/A
400mV/A    
0.4     45     120     350     5.5     2.7     2.6     1     0     Bi-directional
Enhanced PWM Rejection
Integrated Shunt
Low-side Capable    
Catalog     -40 to 125     TSSOP | 20     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)