INA240
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
Bidirectional Current Sensing with Window Comparator Circuit Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2019年 9月 3日
INA240 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 2月 1日
INA240 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2018年 2月 1日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
具有基于分流的直列式电机相电流检测的 48V 三相逆变器评估模块 BOOSTXL-3PHGANINV 评估模块和开发板
适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板 PSEMTHR24EVM-081 评估模块和开发板
适用于 PWM 应用的高侧或低侧电流检测放大器评估模块 INA240EVM 评估模块和开发板

参考设计

24-Port (2-pair) power sourcing equipment reference design for multi-port applications

This reference design showcases a Type-3, 30W, 2-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 30W per port for IEEE 802.3bt Type 3 applications and up to 60W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x family, TI's TPS2388x FirmPSE (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

INA240 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
-4 ≤ 
V ≤ 80
-40 ≤ 
C ≤ 125