INA230
- 总线电压检测范围为 0V 至 36V
- 高侧或低侧检测
- 电流、电压和功率报告
- 高准确度:
- 0.3% 增益误差(最大值)
- 25µV 失调电压(最大值)
- 可配置取平均选项
- 可编程警报阈值
- 电源运行电压:2.7V 至 5.5V
- 封装:
- 16 引脚 RGT (VQFN)
- 10 引脚 DGS (VSSOP)
INA230 是一款具有 I2C 接口(特有 16 个可编程地址)的双向电流和功率监视器 。INA230 监视分路电压压降和总线电源电压。可编程校准值、转换时间、和取平均值,与一个内部乘法器相组合,实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。
INA230 可检测 0V 至 36V 总线上的电流,由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,电源电流消耗为 330µA(典型值)。INA230 额定运行温度范围为–40°C 至 +125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
支持的产品和硬件
产品
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
SBOR021 — Power Monitor Tool
支持的产品和硬件
产品
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01596 — 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点