ZHCS078A June 2011 – August 2015 INA226
PRODUCTION DATA.
INA226 是一款分流/功率监视器,具有 I2C™或 SMBUS 兼容接口。 该器件 监视分流压降和总线电源电压。 可编程校准值、转换时间和取平均值功能与内部乘法器相结合,可实现电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦)的直接读取。
INA226 可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感测电流,与电源电压无关。 该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 330μA。 该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,I2C 兼容接口上具有多达 16 个可编程地址。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA226 | VSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |