INA194

正在供货

-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA281 正在供货 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 This product offers improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range.

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 宽共模电压范围:
    -16V 至 +80V
  • 低误差:3.0%(整个温度范围内的最大值)
  • 带宽:高达 500kHz
  • 三种传递函数:20V/V、50V/V 和 100V/V
  • 静态电流:900µA(最大值)
  • 完整的电流感测解决方案
  • APPLICATIONS
    • 焊接设备
    • 笔记本电脑
    • 手机
    • 电信设备
    • 汽车用
    • 电源管理
    • 电池充电器
  • 宽共模电压范围:
    -16V 至 +80V
  • 低误差:3.0%(整个温度范围内的最大值)
  • 带宽:高达 500kHz
  • 三种传递函数:20V/V、50V/V 和 100V/V
  • 静态电流:900µA(最大值)
  • 完整的电流感测解决方案
  • APPLICATIONS
    • 焊接设备
    • 笔记本电脑
    • 手机
    • 电信设备
    • 汽车用
    • 电源管理
    • 电池充电器
  • INA193−INA198 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19x 电源电压无关。这些器件均提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽方便用于电流控制回路。INA193−INA195 器件与 INA196−INA198 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。

    INA193-INA198 器件由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大供电电流为 900μA。这些器件均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

    INA193−INA198 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19x 电源电压无关。这些器件均提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽方便用于电流控制回路。INA193−INA195 器件与 INA196−INA198 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。

    INA193-INA198 器件由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大供电电流为 900μA。这些器件均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

    下载

    技术文档

    star =有关此产品的 TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 1
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    * 数据表 INA19x 共模电压范围为 -16V 至 +80V 的分流监测计 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2016年 11月 10日

    订购和质量

    包含信息:
    • RoHS
    • REACH
    • 器件标识
    • 引脚镀层/焊球材料
    • MSL 等级/回流焊峰值温度
    • MTBF/时基故障估算
    • 材料成分
    • 鉴定摘要
    • 持续可靠性监测
    包含信息:
    • 制造厂地点
    • 封装厂地点

    支持和培训

    视频