INA181
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
适用于成本敏感型系统的汽车 26V 双向电流检测放大器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
INA181 PSpice Model PSpice Model ZIP 2019年 9月 26日
INA181 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2019年 9月 26日
INA181 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 9月 27日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
INA180 和 INA181 评估模块 INA180-181EVM 评估模块和开发板

参考设计

Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design

This reference design automatically provides a back-up voltage during a power interruption. It manages the charging of supercapitors and provides reverse blocking protection. The maximum supercapacitor charging current and voltage can be adjusted. When the input voltage fails a buck-boost converter (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

INA181 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
-0.2 ≤ 
V ≤ 26
-40 ≤ 
C ≤ 125