INA181 26V 双向低侧/高侧电压输出电流感应放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA181 (正在供货)

26V 双向低侧/高侧电压输出电流感应放大器

26V 双向低侧/高侧电压输出电流感应放大器 - INA181
 

描述

INA181、INA2181 和 INA4181 (INAx181) 电流检测放大器专为经成本优化的 应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INAx181 系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。

这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2181 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道 INA4181 消耗的最大电源电流为 900µA。

INA181 采用 6 引脚 SOT-23 封装,INA2181 采用 10 引脚 VSSOP 封装,INA4181 采用 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
  • 高带宽:350kHz(A1 器件)
  • 失调电压:
    • ±150µV(最大值),VCM = 0V
    • ±500µV(最大值),VCM = 12V
  • 输出压摆率:2V/µs
  • 双向电流检测功能
  • 精度:
    • ±1% 增益误差(最大值)
    • 1µV/°C 温漂(最大值)
  • 增益选项:
    • 20 V/V(A1 器件)
    • 50 V/V(A2 器件)
    • 100 V/V(A3 器件)
    • 200 V/V(A4 器件)
  • 静态电流:最大为 260µA (INA181)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA181 INA180 INA199 INA2181 INA4181
26     26     26     26     26    
-0.2     -0.2     -0.1     -0.2     -0.2    
150     150     150     150     150    
0.2     0.2     0.1     0.2     0.2    
100
20
200
50    
100
20
200
50    
50     100
20
200
50    
100
20
200
50    
1     1     1.5
1    
1     1    
20     20     10     20     20    
84     84     100     84     84    
350
210
150
105    
350
210
150
105    
80
30
14    
350
210
150
105    
350
210
150
105    
5.5     5.5     26     5.5     5.5    
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7    
0.3     0.3     0.115     0.5     1    
1     1     1     2     4    
Bi-directional
Low-side Capable    
Low-side Capable     Bi-directional
Low-side Capable    
Bi-directional
Dual channel
Low-side Capable    
Bi-directional
Low-side Capable
Quad channel    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOT-23     SOT-23     SC70
UQFN    
VSSOP     TSSOP    
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)    
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)    

INA181 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
-0.2 ≤ 
V ≤ 26
-40 ≤ 
C ≤ 125