INA146
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
高电压可编程增益差动放大器

高电压可编程增益差动放大器 - INA146
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
INA146 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 9月 30日
INA146 PSpice Model PSpice Model ZIP 2011年 9月 30日
INA146 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2009年 1月 19日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板

参考设计

高电压 (36V)、高电流 (1A) 电源的参考设计

此经过验证的设计为 SPI 控制的 36V 电源(能够提供 1A 拉电流)提供了理论、元件选择、仿真、PCB 设计和测量详细信息。它还包括集成的高侧电流分路,在多个十进制位电流负载下精度达到 1%。设计的输出作为 DAC8871 的输入源,DAC8871 支持单极性和双极性输出范围。因而,可轻松修改此电路来满足许多不同应用的需要。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
免费工具:差动运算放大器的增益和组件计算器 DIFFAMPGAINCALC 计算工具