HVDA551-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合或超过 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 的要求
- GIFT/ICT 兼容
- 总线引脚上的静电放电 (ESD) 保护高达 ±12kV(人体模型)
- I/O 电压电平自适应
- HVDA551:自适应 I/O 电压范围 (VIO) 从 3V 至 5.33V
- 分离式电压源
- HVDA553:共模总线稳定
- 运行模式:
- 正常模式
- 具有 RXD 唤醒请求的低功率待机模式
- 高电磁兼容性 (EMC)
- 支持 CAN 灵活数据速率 (FD)
- 保护
- VIO和 VCC上的欠压保护
- -27V 至 40V 的总线故障保护
- TXD 主状态超时
- CAN 总线阻塞主故障时的 RXD 唤醒请求闭锁 (HVDA551)
- 数字输入与 5V 微处理器兼容 (HVDA553)
- 热关断保护
- 加电和断电无毛刺脉冲总线 I/O
- 未加电时(无总线负载)时高总线输入阻抗
此器件被设计成在汽车应用中使用,满足汽车应用的要求,并且符合或超过 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准(收发器)的技术规格。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有I/O 电平自适应和低功率模式电源优化的5V 控制器局域网(CAN) 收发器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 7月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计
D3 Engineering 的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供了一个功能齐全的评估平台,便于进行主要面向汽车行业的 ADAS 应用的测试和开发。D3 还提供模块化系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。
参考设计
TIDA-00322 — 汽车类超声波液位/质量测量参考设计
这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。