可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN with permanent IP67 filter

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (A) 1.2 at 1 sample/sec Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (A) 1.2 at 1 sample/sec Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type I2C Rating Catalog
DSBGA (YPA) 8 3.9375 mm² 2.25 x 1.75
  • 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 高湿度下具有出色的稳定性
  • 14 位测量分辨率
  • 睡眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1 sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1 sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压为 2.7V 至 5.5V
  • 微型 2mm x 1.6mm 器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 物联网 (IoT) 智能温度调节装置和室温监视器
  • 冰箱
  • 打印机
  • 白色家电
  • 医疗设备
  • 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 高湿度下具有出色的稳定性
  • 14 位测量分辨率
  • 睡眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1 sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1 sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压为 2.7V 至 5.5V
  • 微型 2mm x 1.6mm 器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 物联网 (IoT) 智能温度调节装置和室温监视器
  • 冰箱
  • 打印机
  • 白色家电
  • 医疗设备
  • 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。

HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 This product is an integrated humidity and temperature sensor with lower typical current consumption (0.55µA) and smaller package size (1.5mm x 1.5mm)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC1010 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 10月 17日
应用手册 Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
应用手册 湿度传感器:存储和处理指南 英语版 2019年 4月 16日
应用手册 Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日
应用手册 HDC1010 Pin FMEA 2016年 12月 15日
EVM 用户指南 HDC1010EVM User’s Guide 2016年 5月 11日
技术文章 How to use boost converters in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 10月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HDC1010EVM — HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块

HDC1010EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC1010 湿度和温度传感器。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量的流处理。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 I2C 接口之间连接到 HDC1010 的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC1010EVM 无需校准或任何软件编程,仅须安装感应解决方案 EVM (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HDC1010 IBIS MODEL (Rev. A)

SLYM072A.ZIP (51 KB) - IBIS Model

许多 TI 参考设计都包括 HDC1010

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
DSBGA (YPA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频