低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
TIDA-00484 TI 设计采用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1 GHz 无线微控制器 (MCU (...)
用于低于 1GHz 的网络的能量采集环境光和环境传感器节点参考设计
TIDA-00488 TI 设计演示了无线环境传感的一种使用日光能量收集的超低功耗和可再生的方法,具有极长的备用电池寿命。此设计使用德州仪器 (TI) 的超低功耗收集器电源管理;低于 1 GHz 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU (...)
星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 纳米级功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度感应技术来展示如何以超低功耗方法驱动传感器终端节点。这些技术可实现极长的电池使用寿命:标准 CR2032 (...)
用于低于 1GHz 网络的基于中断的环境光和环境传感器节点参考设计
TIDA-00758 TI 参考设计演示了一种低功耗的无线环境感应方法,确保实现长达 10 年的电池寿命。此设计使用德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台以及环境光线、湿度和温度感应技术,在通过备用电池供电运行时实现基于中断的传感器监控。
基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计
此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。
查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。