HDC1000 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 Better accuracy (±2 %RH) and smaller, optimized BGA (1.5 mm × 1.5 mm)
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN with permanent IP67 filter

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±3 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±3 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
DSBGA (YPA) 8 3.9375 mm² 2.25 x 1.75
  • 相对湿度 (RH) 工作范围为 0% 至 100%
  • 14 位测量分辨率
  • 相对湿度精度为 ±3%
  • 温度精度为 ±0.2°C
  • 休眠模式的电流为 200nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位 RH 测量时为 820nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.2µA
  • 电源电压 3V 至 5V
  • 微型 2mm x 1.6mm 器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 货物运输
  • 汽车挡风玻璃除雾装置
  • 穿戴式设备
  • 移动设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 相对湿度 (RH) 工作范围为 0% 至 100%
  • 14 位测量分辨率
  • 相对湿度精度为 ±3%
  • 温度精度为 ±0.2°C
  • 休眠模式的电流为 200nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位 RH 测量时为 820nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.2µA
  • 电源电压 3V 至 5V
  • 微型 2mm x 1.6mm 器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 货物运输
  • 汽车挡风玻璃除雾装置
  • 穿戴式设备
  • 移动设备

All trademarks are the property of their respective owners.

HDC1000 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 该器件基于新型电容式传感器来测量湿度。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。 创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。 HDC1000 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1000 免受灰尘、粉尘以及其它环境污染物的影响,从而提高耐用性。 HDC1000 可在整个 -40°C 至 +125°C 温度范围内进行检测。

HDC1000 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 该器件基于新型电容式传感器来测量湿度。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。 创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。 HDC1000 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1000 免受灰尘、粉尘以及其它环境污染物的影响,从而提高耐用性。 HDC1000 可在整个 -40°C 至 +125°C 温度范围内进行检测。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC1000 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 12月 28日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点