HD3SS460 HD3SS460:4 x 6 通道·USB C 类交替模式 MUX | 德州仪器 TI.com.cn

HD3SS460 (正在供货)

HD3SS460:4 x 6 通道·USB C 类交替模式 MUX

 

描述

HD3SS460 是一款高速双向无源开关,可采用复用或解复用两种配置。该器件可通过负载点 (POL) 控制引脚进行切换,从而适应连接器换向。该器件还可通过 AMSEL 控制引脚来实现双通道数据/双通道视频与所有四通道视频的复用。

该器件还针对低速引脚提供了交叉点 MUX,可满足可换向连接器实现的需求。

HD3SS460 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口 应用, 前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工作模式下的功耗 < 2mW,关断模式下的功耗 < 5µW(可通过 EN 引脚切换模式)。

特性

  • 提供面向 USB Type-CTM 生态系统的 MUX 解决方案,其中包括交替模式 (AM)
  • 提供多种通道选择选项,其中包括 USBSS、双通道 AM 和四通道 AM
  • 与 5 Gbps USB3.1 第 1 代和包含 5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 的 AM 兼容
  • 与源设备/主机和接收设备/设备应用 兼容
  • 针对低速 SBU 引脚提供交叉点 MUX
  • 双向“复用/解复用”差动开关
  • 支持 0V 至 2V 共模电压
  • 功耗较低,关断电流和工作电流分别为 1µA 和 0.6mA
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 信号调节器和开关

 
Device type
Function
USB speed (Mbps)
Number of channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/ouput voltage (Min) (V)
Input/ouput voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
HD3SS460 HD3SS3212 HD3SS3212-Q1 TUSB1044 TUSB1046A-DCI TUSB1064 TUSB544 TUSB546A-DCI TUSB564
Passive switch     Passive switch     Passive switch     Redriver     Active switch     Active switch     Redriver     Active switch     Active switch    
Type-C
USB3    
Type-C
USB3    
Type-C
USB3    
Type-C
USB3    
Type-C     Type-C     Type-C     Type-C     Type-C    
5000     10000     10000     10000     10000     10000     5000     5000     5000    
4     2     2           4       6    
3     3     2.7     3     3     3     3     3     3    
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6    
8     5     5     5         5       5    
0     0       0         0.7       0    
2     2       3.6         3.6       3.6    
900     800       175     80       175000     80     200000    
2700     8000     8000       10000     10000     5000     5000     1600    
4     2     2     5     5     5     6     5     5    
USB 3.1 (Type-C)
Logic Controlled (Output Enabled)
Crosspoint    
USB 3.1 (Type-C)
Logic Controlled (Output Enabled)    
Compatible With FPD-Link, LVDS, PCIE Gen III, SATA, MIPI DSI/CSI-2 DPHY     Multi-Protocol Bi-Directional Linear Redriver