HD3SS3412A

正在供货

4 通道高性能差动开关

产品详情

Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications PCIe, SAS, SATA, USB 3.1 Number of channels 4 Speed (max) (Gbps) 12 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications PCIe, SAS, SATA, USB 3.1 Number of channels 4 Speed (max) (Gbps) 12 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 兼容运行速率高达 12Gbps 的多种接口标准,包括 PCI Express GEN III 和 USB 3.0
  • 超过 8 GHz 的 –3dB 宽差动带宽
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • 双向“多路复用器/多路信号分离器”类型差动开关
  • VDD 运行电压范围 3.3V ± 10%
  • 小型 3.5mm × 9.0mm 42 引脚 WQFN 封装
  • 通用行业标准引脚
  • 支持 XAUI 和 SGMII
  • 兼容运行速率高达 12Gbps 的多种接口标准,包括 PCI Express GEN III 和 USB 3.0
  • 超过 8 GHz 的 –3dB 宽差动带宽
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • 双向“多路复用器/多路信号分离器”类型差动开关
  • VDD 运行电压范围 3.3V ± 10%
  • 小型 3.5mm × 9.0mm 42 引脚 WQFN 封装
  • 通用行业标准引脚
  • 支持 XAUI 和 SGMII

HD3SS3412A 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在电脑或服务器应用中从一个源分别到两个目标位置的两条完整 PCI Express x1 通道等应用。具有双向功能的 HD3SS3412A 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3412A 具有单个控制线(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或端口 C 间的信号路径。

HD3SS3412A 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,采用多家供应商通用的尺寸。该器件需要在 0°C 至 70ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。

HD3SS3412A 是通用的 4 通道高速多路复用器/多路信号分离器开关类型,可用于电路板上两个不同位置间的高速信号路由。虽然 HD3SS3412A 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但也支持其它多种差模电压<1800mVpp、共模电压<2.0V 的高速数据协议,与 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 相同。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。

HD3SS3412A 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在电脑或服务器应用中从一个源分别到两个目标位置的两条完整 PCI Express x1 通道等应用。具有双向功能的 HD3SS3412A 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3412A 具有单个控制线(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或端口 C 间的信号路径。

HD3SS3412A 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,采用多家供应商通用的尺寸。该器件需要在 0°C 至 70ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。

HD3SS3412A 是通用的 4 通道高速多路复用器/多路信号分离器开关类型,可用于电路板上两个不同位置间的高速信号路由。虽然 HD3SS3412A 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但也支持其它多种差模电压<1800mVpp、共模电压<2.0V 的高速数据协议,与 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 相同。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3412A 4 通道高性能差动开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HD3SS3412 HSpice Model

SLAM141.ZIP (134 KB) - HSpice Model
仿真模型

HD3SS3412 S-Parameter Model

SLAR107.ZIP (365 KB) - S-Parameter Model
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
WQFN (RUA) 42 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频