HD3SS3412A
- 兼容运行速率高达 12Gbps 的多种接口标准,包括 PCI Express GEN III 和 USB 3.0
- 超过 8 GHz 的 –3dB 宽差动带宽
- 出色动态特性(4GHz 时)
- 串扰 = -35dB
- 断开隔离 = –19dB
- 插入损耗 = –1.5dB
- 回波损耗 = –11dB
- 双向“多路复用器/多路信号分离器”类型差动开关
- VDD 运行电压范围 3.3V ± 10%
- 小型 3.5mm × 9.0mm 42 引脚 WQFN 封装
- 通用行业标准引脚
- 支持 XAUI 和 SGMII
HD3SS3412A 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在电脑或服务器应用中从一个源分别到两个目标位置的两条完整 PCI Express x1 通道等应用。具有双向功能的 HD3SS3412A 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3412A 具有单个控制线(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或端口 C 间的信号路径。
HD3SS3412A 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,采用多家供应商通用的尺寸。该器件需要在 0°C 至 70ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。
HD3SS3412A 是通用的 4 通道高速多路复用器/多路信号分离器开关类型,可用于电路板上两个不同位置间的高速信号路由。虽然 HD3SS3412A 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但也支持其它多种差模电压<1800mVpp、共模电压<2.0V 的高速数据协议,与 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 相同。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。