HD3SS3411-Q1

正在供货

3.3V 汽车级 PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关

产品详情

Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications FPD Link, LVDS, PCIe, USB 3.1 Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 10 Supply voltage (V) 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications FPD Link, LVDS, PCIe, USB 3.1 Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 10 Supply voltage (V) 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RWA) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 符合 Q100 汽车标准
  • 兼容多种接口标准,包括 FPD-Link、LVDS、PCIE 第 II 代和第 III 代、XAUI 以及 USB3.1
  • 运行速率高达 10Gbps
  • –3dB 差分带宽宽达约 7.5GHz
  • 出色的动态特性(4GHz 时)
    • 插入损耗 = –1.1dB
    • 回波损耗 = –11.3dB
    • 关断隔离 = –19dB
  • 双向多路复用器/多路信号分离器 差分开关
  • 支持 0V 至 2V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 3.3V±10%
  • 工业温度范围为 -40°C 至 105°C
  • 符合 Q100 汽车标准
  • 兼容多种接口标准,包括 FPD-Link、LVDS、PCIE 第 II 代和第 III 代、XAUI 以及 USB3.1
  • 运行速率高达 10Gbps
  • –3dB 差分带宽宽达约 7.5GHz
  • 出色的动态特性(4GHz 时)
    • 插入损耗 = –1.1dB
    • 回波损耗 = –11.3dB
    • 关断隔离 = –19dB
  • 双向多路复用器/多路信号分离器 差分开关
  • 支持 0V 至 2V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 3.3V±10%
  • 工业温度范围为 -40°C 至 105°C

HD3SS3411-Q1 是一款高速双向无源开关,可采用多路复用器或多路信号分离器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A)之间进行切换。

HD3SS3411-Q1 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有差分振幅高达 1800mVpp 的差分信号。该器件提供自适应跟踪功能,允许用户能够在整个共模电压范围内保持通道不变。

该器件具有出色的动态特性,可实现高速转换,将信号眼图的衰减降至超低水平,并具有非常少的附加抖动。HD3SS3411-Q1 在工作模式下的功耗 <2mW,在关断模式(可通过 OEn 引脚实现)下的功耗 <2µW。

HD3SS3411-Q1 是一款高速双向无源开关,可采用多路复用器或多路信号分离器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A)之间进行切换。

HD3SS3411-Q1 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有差分振幅高达 1800mVpp 的差分信号。该器件提供自适应跟踪功能,允许用户能够在整个共模电压范围内保持通道不变。

该器件具有出色的动态特性,可实现高速转换,将信号眼图的衰减降至超低水平,并具有非常少的附加抖动。HD3SS3411-Q1 在工作模式下的功耗 <2mW,在关断模式(可通过 OEn 引脚实现)下的功耗 <2µW。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3411-Q1 单通道差分 2:1 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 28日
EVM 用户指南 HD3SS3411 EVM User's Guide 2015年 6月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 评估模块

HD3SS3411 是一种高速无源开关,它可以根据控制引脚 SEL 的状态在端口 A 到端口 B 或端口 C 之间进行差动通道切换。该 EVM 的接口由标准 SMP 连接器构成,它可将该 EVM 连接到测试设备或适配器板以便在系统应用内使用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HD3SS3411 HSpice Model

SLAM288.ZIP (154 KB) - HSpice Model
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
TIDA-01413 — 具有两个 4Gbps 四通道解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计

此传感器融合集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接 4 个 200 万像素摄像头和 4 个雷达模块。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。两个 4Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RWA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频